RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags im Miniaturformat
TURCKs kompakte HF-RFID-Lösung in M12-Bauform erlaubt einfache Identifikation von kleinsten Gegenständen
Vorteile
- Investitionsschutz durch Plagiatschutz
- Digitales Typenschild und Speicherung von Historie und Einrichtung auch für kleinste Objekte
- Weitverbreiteter SLIX2-Chip über Werksgrenzen hinweg einsetzbar
- Schnelle Installation, da In-Metal-Tag keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erfordert
- Besonders kostengünstig bei Installation im HF-Busmodus
TURCK erweitert sein RFID-Produkt-Portfolio um vier Schreib-Leseköpfe in M12-Bauform und einen In-Metal-Tag im Kompaktformat von 4 x 3 Millimetern. Die Kombination von Miniatur-Datenträger und -Schreib-Lesekopf erlaubt die Identifikation kleinster Metallobjekte in sehr engen Bauräumen. Insbesondere Plagiatschutzanwendungen für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien werden so möglich. Typische Einsatzgebiete der Lösung findet man im Maschinenbau, in Holzbearbeitungs- oder CNC- Werkzeugmaschinen sowie in der Verpackungstechnik und der Elektronikfertigung.
Zuverlässige Bauteil-Identifikation mit integrierter Sicherheit
Mit einem frei nutzbaren Speicher von 316 Byte, sowie dem Passwortschutz, kann der Mini-Datenträger mit dem SLIX2-Chip von NXP als digitales Typenschild zur eindeutigen Bauteil-Identifizierung verwendet werden. So können Herstellerdaten, technische Spezifikationen oder die Wartungshistorie gespeichert werden, um wirksame Plagiatschutzmaßnahmen in Maschinen oder anderen Anwendungen zu realisieren. Die Passwortfunktion des Datenträgers schützt vor unautorisiertem Auslesen und Überschreiben von Informationen. Durch die Erfassung von Maschinenlaufzeiten und Bauteilstandzeiten sind zudem alternative Abrechnungsmodelle implementierbar.
Flexible Montageoptionen und Kosteneffizienz dank HF-Busmodus
Die Schreib-Leseköpfe sind sowohl für bündige als auch für nicht-bündige Montage verfügbar. Zusätzlich steht für beide Optionen eine Variante zur Verfügung, die den HF-Busmodus unterstützt. Im HF-Busmodus können bis zu 32 Schreib-Leseköpfe kosteneffizient in Linientopologie installiert werden, was den Installationsaufwand erheblich reduziert.
Walk & Talk: RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags in M12-Baumform
Expert Talk: RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags in M12-Baumform
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte