Zum Hauptinhalt springen
Trend

RFID: Ready for intelligent decisions

Egal welche Rohstoffe oder Industriegüter Sie beschaffen, produzieren und versenden – lückenlose Identifikation mit RFID liefert Ihnen entscheidungsrelevante Informationen in Echtzeit.

RFID, Track & Trace

Schnell gelesen

Fehlende Transparenz und manuelle Prozesse in der Produktionslogistik führen zu Zeitverlusten, Fehlern und erhöhten Kosten sowie Ressourcenverbrauch. TURCK löst diese Herausforderung mit RFID-basierten Track-and-Trace-Systemen, die Materialflüsse automatisiert erfassen und digital dokumentieren. Durch die Integration von RFID, industrieller Sensorik, IO-Link und vernetzter Steuerungstechnik werden Bewegungsdaten in Echtzeit bereitgestellt und in übergeordnete IT- und IIoT-Systeme eingebunden. So lassen sich Bestände, Transporte und Produktionsschritte lückenlos verfolgen und optimieren. Das reduziert Suchzeiten, vermeidet Fehlbuchungen und unnötige Transporte, senkt Kosten und steigert gleichzeitig Effizienz, Liefergenauigkeit und Nachhaltigkeit in Produktions- und Logistikprozessen.

RFID: Nachhaltige Zeit- und Kostenoptimierung der Produktionslogistik

Was haben zuverlässige Lieferzeiten, fehlerfreie Fertigung und agile Produktion bis Losgröße 1 gemeinsam? Sie alle erfordern lückenlose Prozesstransparenz auf Basis von RFID-Daten. Veraltete Prozesse, komplexe Strukturen sowie hoher Kostendruck stellen Unternehmen der Fertigungsindustrie und der Logistik vor dieselbe Herausforderung: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden schnelle Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitinformationen immer wichtiger.

Doch wie lassen sich entscheidungsrelevante Informationen generieren?

RFID-Systeme schlagen die Brücke zwischen der physischen Produktionswelt und IT-basierten MES- und ERP-Systemen. Aus der Verknüpfung der Objekte mit den Daten der IT-Systeme generieren RFID-Systeme die notwendige Transparenz für schlanke Prozesse und digitalisierte Lieferketten. Die aggregierten Informationen, zum Beispiel über Zeitpunkte, Orte, Benutzer oder durchgeführte Prozessschritte, erlauben smarte Funktionen wie automatische Produktions- und Bestellprozesse, die Identifikation von Fehlerquellen oder die rechtzeitige Vorhersage eventueller Engpässe. RFID-Informationen versetzen Ihre Systeme und Entscheider in die Lage, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Damit steigern Sie Ihre Effizienz und gewinnen Resilienz gegenüber scheinbar unvorhersehbaren Ereignissen. RFID – Ready For Intelligent Decisions.

Warum RFID-Systeme von TURCK?

TURCK-Kunden profitieren von der spezifischen Erfahrung unseres RFID-Turnkey-Lösungspartners Turck Vilant Systems, der seit 20 Jahren schlüsselfertige RFID-Lösungen inklusive eigener Middleware und ERP-Integration anbietet und in weit über 1000 Installationen weltweit umgesetzt hat. Gepaart mit TURCKs jahrelanger Erfahrung mit RFID zur Produktionssteuerung bieten wir Gesamtlösungen, die die gesamte Liefer- und Produktionskette – vom Zulieferer über die Produktion bis hin zur Auslieferung – abbilden.

Vier gewinnt: Nutzen Sie unsere Erfahrung in allen vier Segmenten der Produktionslogistik

Material Tracking

  • Materialeingang und -verwaltung werden automatisiert
  • Bestandsveränderungen werden registriert und durch automatische Bestellprozesse ausgeglichen – Lagerleerlauf ausgeschlossen
  • Effiziente Lagerverwaltung und Produktionsplanung auf Basis zuverlässiger Materialbestandsdaten in ERP- und Lagerverwaltungssystemen (WMS)
lp-track-and-trace-teaser-img-material-tracking-01@2x

Production Tracking

  • Korrekte Produktionsbedingungen und -qualität sowie Materialfluss werden durch Werkzeugidentifikation an der Maschine überwacht und sichergestellt
  • Gesicherte Materialzuordnung garantiert hohe Produktqualität und eliminiert Ausschuss
  • Produktionskontrolle: Produktionsschritte werden automatisch geprüft bzw. getriggert
lp-track-and-trace-teaser-img-production-tracking-02@2x

Warehouse Management

  • Produkte, Trays, Skids, Werkstückträger oder Mehrwegbehälter werden eindeutig gekennzeichnet und identifiziert
  • Minimierte Lagerhaltungskosten und Beschaffungszeiten transparente Informationen zu allen Lagerplätzen
  • Weg und Position von Gütern und Produkten sind lückenlos nachvollziehbar
  • Kommissionier- und Versandprozesse werden transparent nachverfolgt
lp-track-and-trace-teaser-img-warehouse-management-03@2x

Picking & Shipping

  • Roboter oder mit RFID ausgestattete Nutzfahrzeuge kommissionieren Artikel automatisch
  • Anhand der digitalen Kommissionierliste wird der Inhalt jeder Sendung überprüft
  • Weniger Reklamationen aufgrund falsch kommissionierter oder falsch zugestellter Lieferungen
  • Bessere Auslastung von logistischen Einheiten sowie optimierte Routenplanung dank zuverlässiger Datenbasis 
lp-track-and-trace-teaser-img-shipping-picking-04@2x

Wie aus Gegenständen Smart Objects werden

RFID verbindet physische Gegenstände mit Datensätzen und IT-Systemen. Egal welche Art von Objekt Sie mit ihrer individuellen Systemlandschaft verknüpfen möchten – wir schaffen die Verbindung.

Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung
Voraussetzung für IIoT, das Industrial Internet of Things, ist der Einsatz intelligenter Industriekomponenten, die es physikalischen Objekten in der Produktionslogistik erlauben, im Internet präsent zu sein. Ganz gleich, ob es sich dabei um Behälter mit Rohmaterialien, Bauteile, Vorprodukte oder Fertigprodukte handelt – mit RFID-Tags ausgestattet, können alle Komponenten als Smart Objects im Netzwerk miteinander kommunizieren. Das macht RFID zu einer Schlüsseltechnologie des IIoT. 

Informationsgenerierung im geeigneten Kontext
Die Informationen jedes Smart Objects werden über strategisch platzierte Lesepunkte eingeholt. Je nach Anwendung werden sie dabei direkt an übergeordnete Systeme wie ein ERP weitergegeben oder gelangen über ein Interface in die PLC bzw. in die Turck Vilant Middleware. Auf diese Weise bringt TURCKs Systemlösung die Daten der Smart Objects in die Ebene der Unternehmensanwendungen und Werksautomationssysteme. Dort werden im geeigneten Kontext daraus relevante Informationen für Ihre Prozesse und Entscheidungen generiert.

Welche Vorteile hat RFID?

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Effizientere Prozesse

  • Aufwendige manuelle Arbeitsschritte und Fehler werden minimiert
  • Warenfluss wird durchgängig identifiziert und verfolgt
  • Mehrere Datenträger lassen sich gleichzeitig erfassen
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Verbesserte Qualitätskontrolle

  • Fehler ausschließen, etwa beim Werkzeugwechsel oder der Materialzuführung
  • Volle Transparenz in der Lieferkette dank eindeutiger Zuordnung von Waren
  • Manipulationsschutz über individuelle Codierung
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Zukunfssichere Investion

  • Komplette Systemlösung von TURCK, jederzeit erweiterbar
  • Gesamte RFID-Technik und komplette Datenverarbeitung basieren auf globalen Standards
  • Kombination aus HF- und UHF-Erfassung bei komplexen bzw. veränderten Anforderungen

Weitere Lösungen mit RFID-Tracking

Sehen Sie in den Applikationsbeispielen, wie Anwender vom RFID-Einsatz in der Produktionslogistik profitieren – praxisnah und anschaulich.

Im Spotlight: Das könnte Sie auch interessieren