Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT

TURCKs EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen 

Identifikationsystem, Interfaces HF/UHF, Dezentrale Automatisierung

Vorteile

  • Universell einsetzbar: Hohe Kompatibilität, Geschwindigkeit und Datenverfügbarkeit
  • Effizienz: Kosten- und Zeitreduzierung bei der Integration
  • Kostenvorteil: Anschluss von bis zu 128 HF-Schreib-Lese-Köpfen an einem Modul 

Als weltweit kompaktestes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT ist TURCKs TBEC-S2-4RFID ideal geeignet für beengte Einbauverhältnisse. Jeder der vier RFID-Kanäle ermöglicht im HF-Busmodus den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-Leseköpfen, das gesamte Modul mit Abmessungen von 32 x 144 x 32 mm kann somit bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe aufnehmen. Das reduziert effektiv die Kosten für Applikationen mit vielen aufeinander folgenden Lesepunkten, wie beispielsweise in der Intralogistik oder an Produktionsstrecken in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau. 

Effizienter Verdrahtungsprozess für modulare Anlagen

TURCKs vielseitiges EtherCAT-Modul ist kompatibel mit allen HF- und UHF-Schreib-Lesegeräten, die den Anschluss an das RFID-Interface unterstützen. Die hohe Schutzart IP67/68/69K erlaubt die direkte Montage des Moduls an der Maschine, was den Verdrahtungsprozess deutlich verkürzt und dezentrale, modulare Anlagenkonzepte unterstützt.  

Für Anwender, die weitere digitale Ein- und Ausgänge für Sensoren, Aktoren und Leuchten benötigen, bietet TURCK das Modul TBEC-LL-4RFID-8DXP mit acht zusätzlichen universellen Kanälen und M12-Anschlüssen für Power- und Ethernet-Verbindungen an. 

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights