Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Universelles IP67-I/O-Modul für EtherCAT

TURCKs TBEC-LL-16DXP bietet 16 wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzbare digitale Kanäle im vollvergossenen, robusten Gehäuse

EtherCAT, Dezentrale Automatisierung, I/O-Module

Vorteile

  • Weniger Modulvarianten durch 16 universell konfigurierbare Kanäle
  • Robuster Feldeinsatz durch vollvergossene Elektronik im TBEN-L-Gehäuse
  • Einfache Integration in TwinCAT, CODESYS und Omron-Steuerungen
  • Digital-, IO-Link- und RFID-Aufgaben aus einer EtherCAT-Modulfamilie

TURCK erweitert seine EtherCAT-Blockmodule der TBEC-Reihe um das universelle Digitalmodul TBEC-LL-16DXP. Die 16 Kanäle lassen sich wahlweise als PNP-Eingang oder als Ausgang mit 2 A konfigurieren. Anwender decken damit unterschiedliche Signalanforderungen mit einem Modultyp ab und reduzieren die Variantenvielfalt im Projekt. Das Modul nutzt das bewährte TBEN-L-Gehäuse, die Elektronik ist vollständig vergossen.

Durchgängige Modulfamilie für EtherCAT

Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 5-poligen, L-codierten M12-Steckverbinder. Zusammen mit dem IO-Link-Master TBEC-LL-8IOL für Class A/B sowie den RFID-Modulen TBEC-LL-4RFID und TBEC-LL-4RFID-8DXP für HF und UHF bildet das Modul eine durchgängige EtherCAT-Familie. Damit lassen sich die meisten Projektanforderungen mit universellen Digital-, IO-Link- und RFID-Modulen komplett in IP67 abdecken.

Integration in gängige Engineering-Tools

Für die Einbindung stellt TURCK drei ESI-Dateien bereit: für TwinCAT und CODESYS, für Omron-Steuerungen ab Firmware 1.4 und für Omron-Steuerungen mit älterer Firmware. In TwinCAT stehen alle Datenpunkte als einzelne Variablen zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt damit in der gewohnten Engineering-Umgebung. TURCK führt EtherCAT als Fokusprotokoll neben PROFINET, EtherNet/IP und CC-Link IE.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Kompaktes I/O-Modul für EtherCAT 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A

TBEC-LL-16DXP

TBEC-LL-16DXP