ABR3106-WSU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804434Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR7109-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804441Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeRed, BlueResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3106-WSU1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804436Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompact multiprotocol RFID module for Ethernet 2 RFID Channels (HF/UHF) and 4 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 0.5-A Outputs6814029Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels6Protection classIP65, IP67, IP69K
ABR3106-WPE2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804439Communication protocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE1Barcode Reader — Scanner3804433Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
ABR3009-WSU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804426Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
ABR3106-WSE1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804437Communication protocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR72L9-RPE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3808838Focal distance (mm)9Light typeRedResolution1600 x 1200 Pixel
ABR3009-WSE2Barcode Reader — Scanner3804427Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
BL20-2RFID-SBL20 Electronic Module 2 RFID Channels (HF/UHF)6827306Number of channels2Protection classIP20
ABR3106-WSE2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804435Communication protocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel