TN-R42TC-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca Do obszarów zagrożonych wybuchem i topologii liniowej magistrali z TBEN-*100020167Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67
TN-R42TC-EX/C65Głowica odczytująco-zapisująca Do stref zagrożonych wybuchem100028462Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*100001312Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)280
TN-M12-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*100003027Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)37
TN-Q80-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*100010648Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)146
TNLR-Q80-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*100010649Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)215
TN-M30-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*7030730Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)77
TNLR-Q80L400-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030204Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)345
TN-CK40-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*7030732Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)115
TN-EM30WD-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca Dla obszarów zagrożonych wybuchem lub obszarów o najwyższych wymaganiach (np. przemysł spożywczy)7030386Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)77
TN-Q80-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030007Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)146