Přeskočit na hlavní obsah

Mobilní zařízení

Automatizační řešení pro mobilní stroje: robustní, inteligentní, propojená

Inteligence a snadné ovládání těžkých strojů

Jak mohou být stroje chytřejší a přitom snadno ovladatelné a odolné proti poškození?

 

Díky robustním automatizačním řešením, která umožňují integraci dat, diagnostiku a řízení přímo ve stroji nebo prostřednictvím cloudu. Díky inteligentním senzorům a I/O modulům, které včas detekují kritické změny, a díky speciální konektivitě pro mobilní stroje.

Řešení pro mobilní zařízení

Seznamte se s výhodami, které řešení společnosti TURCK přinášejí v oblasti mobilních zařízení: řešení založená na datech a digitálně propojená pro maximální dostupnost a inteligentní procesy.

Najděte svá řešení

Automatizační řešení a produkty společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost a efektivitu vašich strojů a systémů v celé řadě průmyslových odvětví.

solution-finder-header

Informace o mobilních zařízeních

Objevte obsah relevantní pro vaše odvětví – od trendů a osvědčených postupů až po efektivní automatizační přístupy a inovativní technologie, díky nimž jsou procesy transparentnější, flexibilnější a bezpečnější.

Případová studie

Autonomní robot pro sklizeň chřestu

Společnost AvL Motion přichází s průlomovým řešením v podobě stroje pro selektivní sklizeň bílého chřestu, který je vybaven vysoce přesnými senzory a technologií RFID a sběrnicí od společnosti TURCK

Produktové novinky

Inklinometr s rozhraním CANopen

Senzory MEMS a gyroskopy společnosti TURCK jsou k dispozici s rozhraním CANopen pro mobilní stroje

Turck1424
Technické příběhy

Radarový senzor pro 3D detekci objektů

3D radarový skener MR15-Q80 od společnosti TURCK zajišťuje spolehlivou detekci objektů a prevenci kolizí: od mobilních pracovních strojů až po intralogistiku

Radarscanner_01
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Maximální provozuschopnost strojů

Robustní, plně zapouzdřená řešení zajišťují dostupnost vašeho zařízení

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Mluvte jazykem průmyslu

Poptávka je po řešeních s rozhraním CANopen, SAE J1939 nebo s plně zapouzdřenými konektory Deutsch.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Efektivní integrace dat

Senzorová a I/O řešení s rozhraním IO-Link poskytují cenná data pro monitorování stavu a prediktivní údržbu.

Související články v rubrice „Spotlight“