Zum Hauptinhalt springen
Trend

Nachhaltige Automatisierungssysteme

Steigern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Prozesse mit digital vernetzbaren Lösungen für effiziente Automatisierungssysteme. Setzen Sie ein Zeichen für eine ressourcenschonende, wettbewerbs- und zukunftsfähige Produktion.

Nachhaltigkeit

Schnell gelesen

Hoher Energieverbrauch, Ineffizienzen und fehlende Transparenz über Ressourcenflüsse erschweren es Industrieunternehmen, Nachhaltigkeitsziele wirtschaftlich umzusetzen. TURCK löst diese Herausforderung durch integrierte Automatisierungslösungen, die auf IIoT, intelligenter Sensorik und IO-Link basieren und eine durchgängige Datenerfassung sowie -analyse ermöglichen. Produktions- und Energiedaten werden in Echtzeit erfasst, ausgewertet und für die Optimierung von Prozessen, Materialeinsatz und Energieverbrauch genutzt. Die offene Systemarchitektur erlaubt die nahtlose Integration in bestehende Anlagen und IT-Systeme. Dadurch lassen sich Ausschuss reduzieren, Energieeffizienz steigern und nachhaltige Produktionsstrategien datenbasiert umsetzen, was Kosten senkt und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit und Umweltbilanz verbessert.

Nachhaltigkeit in der Industrie: Mit Automatisierung Veränderungen vorantreiben

TURCKs digital vernetzbare Lösungen für effiziente Automatisierungssysteme bringen Nachhaltigkeit, Rentabilität und Effizienz in Einklang. So steigern Sie nicht nur Ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern tragen auch zu einer ökologisch verträglicheren Produktion bei.

 

Wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit sind zu zentralen Themen unserer Zeit geworden. Die Industrie steht vor der Aufgabe, den Auswirkungen des zunehmenden Energie- und Ressourcenverbrauchs entgegenzuwirken und nachhaltige Lösungen zu implementieren.

Die Herausforderungen dabei sind vielfältig. Unternehmen müssen ökologische Aspekte in ihre Geschäftsmodelle integrieren und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Dabei wird vor allem der Materialverbrauch aufgrund steigender Rohstoffpreise zu einem immer wichtigeren Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit.

Smarte Automatisierungskonzepte ermöglicht es Ihnen, ökologische Belastungen zu reduzieren, Kosten zu senken und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Durch den Einsatz effizienter und ressourcenschonender Produktionsverfahren können Unternehmen nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern auch langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein.

TURCKs Beitrag zur nachhaltigen Produktion durch Automatisierung

Als global agierendes Unternehmen setzt TURCK auf digitale Automatisierungstechnologien, um wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Lösungen für die Industrie zu ermöglichen. Faktoren wie ein effektives Energiemanagement, eine effiziente Produktion und transparente Lieferketten sind mehr denn je unverzichtbar, um eine erfolgreiche und zukunftsfähige Unternehmensstrategie zu realisieren. Mit unseren Lösungen unterstützen wir Sie dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und dabei langfristig Kosten zu senken – und so Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Effizienz, Effektivität und Transparenz: Die Säulen der Nachhaltigkeit

Als Enabler für nachhaltige Produktion und Logistik unterstützen wir Sie dabei, Ausschuss zu vermeiden, Energie zu sparen und Ressourcen zu schonen.

Effiziente Produktion

Eine effiziente und ressourcenschonende Produktion erfordert die intelligente Steuerung von Material- und Ressourceneinsatz. TURCKs Automatisierungslösungen ermöglichen eine datengetriebene Prozessoptimierung zur Vermeidung von Ausschuss und zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs. So können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

lp-sus-teaser-img-efficient-production

Effektives Energiemanagement

Die günstigste und sauberste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Datengetriebene Automatisierungslösungen helfen dabei, den Energiebedarf nachhaltig zu reduzieren und somit Ressourcen und Kosten zu sparen. Effizienzsteigerungen können durch die intelligente Steuerung von Energieflüssen erreicht werden, um etwa Leerlaufzeiten von Anlagen, unnötige Beleuchtung oder Beheizung von Gebäuden zu vermeiden.

Transparente Lieferketten

Für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele in der Industrie sind transparente Lieferketten entscheidend. Eine datengestützte Rückverfolgbarkeit der Lieferketten ist ein wichtiger Baustein jeder Nachhaltigkeitsstrategie. Mithilfe von Track-and-trace-Lösungen vermeiden Unternehmen Leerfahrten und wissen jederzeit, wo sich Waren und Warenträger befinden. So lassen sich die verfügbaren Kapazitäten optimal nutzen.

Immer mehr Unternehmen setzen auf digitale Nachhaltigkeitstechnologien 

Zur Förderung der Nachhaltigkeit integrieren 73 % der Unternehmen Automatisierung in ihrem Betrieb

17 Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung

Die Vereinten Nationen haben mit der „Agenda 2030“ und den darin beschriebenen 17 Zielen eine weltweite Initiative gestartet, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Als globaler Partner für Fabrik-, Prozess- und Logistikautomation in zahlreichen Branchen leistet TURCK einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der „Agenda 2030“ und der Erreichung ihrer Ziele.

Whitepaper

Whitepaper: Nachhaltige Automatisierung als Erfolgsfaktor

In unserem Whitepaper erfahren Sie, wie Automatisierung die Basis für effiziente Produktion, effektives Energiemanagement und transparente Lieferketten liefert – und dadurch nicht nur das Erreichen ökologischer Ziele, sondern auch Kostensenkungen und Wettbewerbsstärke ermöglicht. 

AdobeStock_243982116-sustainability

Wasserstoffprojekte dank Automatisierung schnell realisieren

Ob in der Elektrolyse, im Transport, der Lagerung, der Abgabe, Stromerzeugung mit Brennstoffzellen oder anderen Anwendungen – mit Automatisierungslösungen von TURCK sind Wasserstoffprojekte schneller am Markt.

Um Wasserstoffprojekte schnell und effizient umzusetzen, ist die Wahl der richtigen Automatisierungslösungen entscheidend. TURCK verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Automatisierung von Anlagen mit explosiven Gasen wie LNG oder Erdgas. Mit diesem Know-how und unserem breiten Lösungsangebot können wir die Time-to-Market für Wasserstoffprojekte verkürzen und dabei helfen, fossile Energieträger schneller abzulösen. Unsere Experten beraten Sie bei der Auswahl der passenden Lösungen, um langwierige Inbetriebnahmen und Fehlersuchen zu vermeiden. Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und setzen Sie auf Automatisierungslösungen von TURCK für eine beschleunigte Umsetzung Ihrer Wasserstoffprojekte.