IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580610Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580611Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028304Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028240Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x 380-480 V wisselstroomStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028238Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x 380-480 V wisselstroomStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100025929Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x 380-480 V wisselstroomStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Slimme schakelende voedingseenheid met IP67-bescherming Uitgangsspanning 24…28 VDC100028239Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x 380-480 V wisselstroomStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100025679Nominale stroom (A)20Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x 380-480 V wisselstroomStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028305Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100025928Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-12-2480/MCompacte schakelvoeding in IP67 Uitgangsspanning: 24 VDC – Uitgangsstroom: 2 × 3,8 A6884148Nominale stroom (A)7.6Uitgangsspanning24 V DCSpanningsvoeding230 VUC
PSU67-11-2420/MCompacte schakelvoeding in IP67 24 VDC uitgangsspanning - 2 A uitgangsstroom6884140Nominale stroom (A)2Uitgangsspanning24 V DCSpanningsvoeding230 VUC