TBEN-LL-4FDI-4FDXCompacte en veilige Ethernet-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen100039886Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
TBIP-LL-4FDI-4FDXCompacte en veilige Ethernet-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen100027259Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
BI12-M30-2APS8X2-H1141Inductieve veiligheidssensor100016608Elektrische aansluitingAansluitstekkerInbouwvoorwaardenBondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)12
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlokmodule voor EtherNet/IP en CIP-Safety Veilige digitale in- en uitgangen100001827Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
TBIP-L5-4FDI-4FDXBlokmodule voor EtherNet/IP en CIP-Safety Veilige digitale in- en uitgangen100001828Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlokmodule voor EtherNet/IP en CIP-Safety Veilige digitale in- en uitgangen, standaard universele digitale kanalen, IO-link masterpoorten6814056Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen, Digitale in-/uitgangen, IO-Link
BI4-M12-2APS8X2-H1141Inductieve veiligheidssensor100016606Elektrische aansluitingAansluitstekkerInbouwvoorwaardenBondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)4
BI8-M18-2APS8X2-H1141Inductieve veiligheidssensor100016607Elektrische aansluitingAansluitstekkerInbouwvoorwaardenBondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)8
TBPN-LL-FDIO1-2IOLBlokmodule voor PROFIsafe / PROFINET blok-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen, standaard universele digitale kanalen, IO-link masterpoorten100029879Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolPROFIsafe via PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen, Digitale in-/uitgangen, IO-Link
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlokmodule voor EtherNet/IP en CIP-Safety Veilige digitale in- en uitgangen, standaard universele digitale kanalen, IO-link masterpoorten100000360Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolCIP-veiligheid via EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen, Digitale in-/uitgangen, IO-Link
TBPN-LL-4FDI-4FDXBlokmodule voor PROFIsafe / PROFINET blok-I/O-module Veilige digitale in- en uitgangen100029878Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolPROFIsafe via PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeFaalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen