CABLE4416-100MIndustrielle Ethernetleitung6441600Section du conducteur (mm²)0.32Longueur de câble (m)100Matériel de lignePUR
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-500M/TEYCâble d'actionneur et de capteur, PVC Bobine de câble6628665Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)500Matériel de lignePVC
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEYCâble d'actionneur et de capteur, PVC Bobine de câble6628664Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)100Matériel de lignePVC
CABLE452B-100MCâble PROFIBUS Gaine de câble PVC100036233Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)100Matériel de lignePVC
CABLE452B-250MCâble PROFIBUS Gaine de câble PVC100036239Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)250Matériel de lignePVC
CABLE 456-500MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR6604296Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)500Matériel de lignePUR
CABLE 455-300MCâble PROFIBUS Gaine de protection PVC6604288Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)300Matériel de lignePVC
CABLE 455-150MCâble PROFIBUS Gaine de protection PVC6604286Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)150Matériel de lignePVC
CABLE 5711-500MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC6604922Section du conducteur (mm²)0.52Longueur de câble (m)500Matériel de lignePVC
CABLE 456-225MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR6604294Section du conducteur (mm²)0.34Longueur de câble (m)225Matériel de lignePUR
CABLE 5711-150MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC6602455Section du conducteur (mm²)0.52Longueur de câble (m)150Matériel de lignePVC
CABLE 5711-30MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC6602453Section du conducteur (mm²)0.52Longueur de câble (m)30Matériel de lignePVC