RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDCodeur sans contact avec certificat ATEX IO-Link, 3GD, zone 2 (22)100003122Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100004587Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-191B10E-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018245Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REI-04Q6C-2H2500-H1181codeur incrémental100011155Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
REI-12H8E-4B1000-H1181codeur incrémental100010503Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbreArbre creux
REI-E-113T8C-2B5000-H1181codeur incrémental100011545Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
REM-100B6T-3C12S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011275Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 3600 ppr1593157Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
REI-43H42S-2B600-H1181codeur incrémental100011482Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)42 mmType d'arbreArbre creux
REI-05I6T-2H500-H1181codeur incrémental100011172Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbreArbre creux