Přeskočit na hlavní obsah

Tisk

Nejnovější informace o společnosti TURCK v přehledu – seznámte se s našimi nejnovějšími zprávami o produktech, technologiích a dění ve společnosti. U každé zprávy najdete příslušnou tiskovou sadu s textovým a obrazovým materiálem ke stažení. Pokud potřebujete další materiály, obraťte se prosím na náš tiskový tým.

Produktové novinky

CMVT-M8TE poskytuje surová data pro analýzu vibrací

26. 11. | 10. září 2026 | Snímač vibrací CMVT-M8TE od společnosti TURCK má výstupy pro surová data o zrychlení frekvencí až 64 kHz přes rozhraní IO-Link a umožňuje frekvenční analýzu v monitoru vibrací TAS bez nutnosti použití řídicí jednotky

Tisková mapa
Produktové novinky

Elektronická pojistka s rozhraním IO-Link

26. 01. | 12. února 2026 | Modul TBIF od společnosti TURCK nabízí selektivní ochranu 4 A ve stupni krytí IP67 pro automatizaci bez rozvaděčů a monitorování stavu přímo v terénu.

Tisková mapa

Kontakt pro média

Klaus Albers

Ředitel pro marketingové služby a styk s veřejností

Telefon: +49 208 4952 - 149

Simon Dames

Vedoucí týmu pro obsah a styk s veřejností

Telefon: +49 208 4952 - 125