K50RB-4030-LIQRadarsensor3816439Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel40° x 30°Max. Reichweite (mm)5000
Q120RA-EU-AF2WQRadarsensor3096355Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)26000
K50RPF-8060-LDQRadarsensor3813810Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel80° x 60°Max. Reichweite (mm)2500
K50RB-4030-LUQRadarsensor3816440Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel40° x 30°Max. Reichweite (mm)5000
T30R-4545-KDQRadarsensor3808910Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)10000
QT50R-EU-AFSQRadarsensor3054271Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
QT50R-EU-AFHRadarsensor3025366Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
QT50R-EU-AFHQRadarsensor3025370Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q240RA-EU-AF2QRadarsensor3092481Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel11° x 13°Max. Reichweite (mm)40000
T30R-1515-CKIQRadarsensor3813347Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)6000
T30R-1515-CKDQRadarsensor3813349Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)6000
T30R-1515-CKUQPRadarsensor3813345Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)6000