T30R-4545-KIQRadarsensor3808898Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)10000
T30R-1515-KUQPRadarsensor3808902Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)15000
T30R-1515-KIQRadarsensor3808895Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)15000
T30R-1515-KUQRadarsensor3808901Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)15000
Q120RA-EU-AFRadarsensor3054279Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-EU-RHQRadarsensor3054276Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-EU-AFSRadarsensor3054270Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
QT50R-EU-AF2QRadarsensor3096352Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q120RA-EU-AF2QRadarsensor3025378Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
K50RF-8060-LDQRadarsensor3812848Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel80° x 60°Max. Reichweite (mm)2500
K50RF-4030-LIQRadarsensor3816436Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel40° x 30°Max. Reichweite (mm)5000
Q90R-4040-6KIQRadarsensor3815694Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPush-Pull, PNP/NPN programmierbarMax. Reichweite (mm)20000