K50RB-4030-LIQRadarsensor3816439Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel40° x 30°Max. Reichweite (mm)5000
Q20NDLQ7Opto-Sensor3077756LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)800
QS18VN6LPQOpto-Sensor3061628LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)3500
SLM10B6QPMAOpto-Sensor3075026LichtartRotFunktionGabellichtschrankeAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)10
TTR600BMSB6B-2.0FL-CTROpto-Sensor3809793LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)120
Q76E-VP-ZLVC-Q5Opto-Sensor3808852LichtartRotFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)4000
Q120RA-EU-AF2WQRadarsensor3096355Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)26000
S18-2VPFF75-Q8Opto-Sensor3091088LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)75