Identifikace vozidla
Řešení UHF RFID od společnosti TURCK spolehlivě sleduje vozidla ve všech odděleních pomocí jediného datového nosiče

Výhody
- Identifikace napříč odděleními pomocí jediného nosiče dat
- Maximální detekční účinnost díky přepínání polarizace
- Minimální nároky na instalaci díky technologii Power over Ethernet (PoE) a integrovaným vstupům a výstupům
Výzva
Klíčovou výzvou v oblasti digitální výroby a logistiky v automobilovém průmyslu je spolehlivá identifikace všech vozidel napříč všemi samostatnými odděleními. Vzhledem k tomu, že se často používají různé identifikační technologie, je propojení značně omezené a centralizovaný sběr dat je obtížný. Navíc se důležité informace někdy stále zaznamenávají na papíře, což snižuje transparentnost a efektivitu výrobních procesů a zvyšuje náklady na údržbu.
Řešení
Využití robustních řešení UHF RFID umožňuje identifikaci karoserií a karosářských dílů na všech výrobních linkách. RFID datový nosič odolný vůči vysokým teplotám doprovází každé vozidlo po celou dobu výrobního procesu, což umožňuje nepřetržitou identifikaci a sledování od výroby karoserie až po dodání. Čtečka UHF RFID Q150 s přepínáním polarizace zajišťuje spolehlivou detekci datových nosičů napříč různými polarizačními rovinami, což může zvýšit míru detekce – zejména v kovových prostředích, jako jsou výrobní linky. Zařízení lze připojit přímo k řídicím systémům přes Ethernet bez dalších rozhraní, což výrazně zjednodušuje instalaci a snižuje náklady. Tyto vlastnosti umožňují efektivnější řízení výroby a zvyšují bezpečnost investic, protože čtečku RFID lze flexibilně nasadit v různých síťových architekturách a díky technologii Power over Ethernet, nevyžaduje samostatné napájení.

„Díky našemu RFID řešení zajišťujeme komplexní a spolehlivou identifikaci vozidel v rámci mnoha výrobních kroků.“
Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH