Farmaceutický průmysl a biotechnologie
Automatizační řešení pro farmaceutickou a biotechnologickou výrobu: bezpečná, přesná a v souladu s GMP
Bezpečné postupy pro bezpečné účinné látky
Jak lze zajistit vysoce dostupný produkční systém, který lze snadno ověřit a který je zároveň rychle dostupný na trhu?
S partnerem, který při navrhování svých automatizačních řešení důsledně uplatňuje modulární a globální přístup. Partnerem, který nabízí jak vysoce dostupné I/O systémy s rozhraním Ethernet pro zónu 1, tak řešení pro identifikaci pomocí RFID určená pro použití v zóně 1 podle směrnice ATEX.
Řešení pro farmaceutický a biotechnologický průmysl
Seznamte se s výhodami, které řešení společnosti TURCK nabízejí farmaceutickým a biotechnologickým závodům: řešení založená na datech a digitálně propojená pro maximální dostupnost a inteligentní procesy.
Najděte svá řešení
Automatizační řešení a produkty společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost a efektivitu vašich strojů a systémů v celé řadě průmyslových odvětví.

Postřehy z oblasti farmaceutické a biotechnologické výroby
Objevte obsah relevantní pro vaše odvětví – od trendů a osvědčených postupů až po efektivní automatizační přístupy a inovativní technologie, díky nimž jsou procesy transparentnější, flexibilnější a bezpečnější.
Zajištění kvality a CAPA
Zlepšete zajištění kvality ve farmaceutickém průmyslu díky inteligentní správě CAPA prostřednictvím sledování vzorků pomocí technologie RFID

Rychlé uvedení na trh díky modulárnímu řešení zařízení a MTP
Díky multiprotokolovým ethernetovým bránám společnosti TURCK a řešení Module Type Package (MTP) komunikují moduly vašeho stroje zcela automaticky s nejdůležitějšími řídicími systémy

Technologie RFID zajišťuje bezpečnost hadicových spojů v zóně ATEX 2
Společnost B. Braun Medical AG zajišťuje spolehlivé procesy míchání a plnění díky bezporuchové kontrole hadicových spojů v zóně ATEX 2 – pomocí řešení RFID od společnosti TURCK

Jiskrově bezpečná ethernetová brána pro zónu 1
Díky bráně GEN-2G pro svůj vysoce dostupný systém excom I/O se společnost TURCK stala prvním výrobcem, který zavedl jiskrově bezpečný ethernet na bázi mědi do zóny 1 podle směrnice ATEX


Krátká doba uvedení na trh
Modulární výrobní systémy a decentralizovaná řešení vstupů a výstupů umožňují rychlejší nastavení systému. Díky podpoře více protokolů můžete ve strojích po celém světě používat stejnou úroveň vstupů a výstupů, a to bez ohledu na to, zda řídicí jednotka komunikuje prostřednictvím protokolů Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP nebo CC-Link.

Vysoká spolehlivost procesu
Od monitorování připojení hadic s ochranou proti neoprávněné manipulaci až po spolehlivou ochranu před padělky – řešení pro identifikaci společnosti TURCK chrání před odchylkami v procesu a chybami.

Sledovatelnost od začátku do konce
Dokumentace, laboratorní vzorky a jednorázové nádoby: Široké portfolio RFID společnosti TURCK nabízí řešení pro všechny úkoly v oblasti sledování a dohledatelnosti.