Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

RFID: Připraveno pro inteligentní rozhodnutí

Ať už nakupujete, vyrábíte a expedujete jakékoli suroviny či průmyslové zboží – bezproblémová identifikace pomocí technologie RFID vám poskytuje informace potřebné pro rozhodování v reálném čase.

RFID, Sledování zásilek

Rychlé čtení

Nedostatečná transparentnost a manuální procesy ve výrobní logistice vedou ke ztrátám času, chybám, zvýšeným nákladům a nadměrné spotřebě zdrojů. Společnost TURCK řeší tento problém pomocí systémů sledování a dohledatelnosti založených na technologii RFID, které automaticky zaznamenávají a digitálně dokumentují toky materiálu. Díky integraci RFID, průmyslových senzorů, IO-Link a síťové řídicí technologie jsou údaje o pohybu k dispozici v reálném čase a jsou integrovány do nadřazených IT a IIoT systémů. To umožňuje plynulé sledování a optimalizaci skladových zásob, přepravy a výrobních kroků. Tím se zkracuje doba vyhledávání, předchází se nesprávným záznamům a zbytečné přepravě, snižují se náklady a současně se zvyšuje efektivita, přesnost dodávek a udržitelnost ve výrobních a logistických procesech.

RFID: Udržitelná optimalizace času a nákladů ve výrobní logistice

Co mají společného spolehlivé dodací lhůty, bezchybná výroba a flexibilní výroba až do velikosti šarže 1? Všechny vyžadují komplexní transparentnost procesů založenou na datech z RFID. Zastaralé procesy, složité struktury a vysoký tlak na snižování nákladů představují pro společnosti ve výrobním a logistickém odvětví stejnou výzvu: aby si udržely konkurenceschopnost, musí přijímat rychlá rozhodnutí na základě informací v reálném čase.

Jak ale lze získat informace relevantní pro rozhodování?

Systémy RFID překlenují propast mezi fyzickým výrobním prostředím a IT systémy MES a ERP. Propojením objektů s daty z IT systémů zajišťují systémy RFID nezbytnou transparentnost pro štíhlé procesy a digitalizované dodavatelské řetězce. Agregované informace, například o časech, místech, uživatelích nebo dokončených krocích procesu, umožňují inteligentní funkce, jako jsou automatické výrobní a objednávkové procesy, identifikace zdrojů chyb a včasná predikce případných úzkých míst. Informace z RFID umožňují vašim systémům a osobám s rozhodovací pravomocí vyvodit správné závěry. To zvyšuje vaši efektivitu a odolnost vůči zdánlivě nepředvídatelným událostem. RFID – připraveno pro inteligentní rozhodnutí.

Proč právě RFID systémy od společnosti TURCK?

Zákazníci společnosti TURCK těží ze specifických zkušeností našeho partnera v oblasti kompletních RFID řešení, společnosti TURCK Vilant Systems, která již 20 let nabízí kompletní RFID řešení včetně vlastního middlewaru a integrace do ERP systémů a která je nasadila v více než 1 000 instalacích po celém světě. Ve spojení s dlouholetými zkušenostmi společnosti TURCK v oblasti RFID pro řízení výroby nabízíme komplexní řešení, která pokrývají celý dodavatelský a výrobní řetězec – od dodavatelů přes výrobu až po dodání.

E-kniha „RFID – transparentnost a efektivita v intralogistice a výrobě“

Chcete zvýšit transparentnost toku materiálu, sledovat skladové zásoby v reálném čase a minimalizovat chyby v logistických a výrobních procesech? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak vám technologie RFID v pásmech HF a UHF mohou pomoci digitalizovat dodavatelské řetězce, automatizovat procesy a trvale zvyšovat provozní efektivitu.

Objevte:

  • Jak technologie RFID zajišťuje transparentnost, sledovatelnost a bezchybný tok materiálu
  • Která řešení RFID jsou vhodná pro dopravníkové systémy, sklady, vysokozdvižné vozíky a výrobu?
  • Jak lze data z RFID hladce integrovat do systémů PLC, ERP, IIoT a cloudových systémů
  • Jaké příklady z praxe a osvědčené postupy dokládají potenciál technologie RFID v logistice a ve výrobě?
Turck – e-kniha – RFID – iPad Mini – en – žlutá

Využijte naše zkušenosti ve všech čtyřech segmentech výrobní logistiky

Sledování materiálu

  • Příjem a správa materiálů jsou automatizovány
  • Změny stavu zásob se zaznamenávají a automaticky kompenzují v rámci objednávkových procesů, čímž se předchází nedostatku zásob.
  • Efektivní správa skladu a plánování výroby na základě spolehlivých údajů o stavu zásob v systémech ERP a systémech pro správu skladu (WMS)
lp-track-and-trace-teaser-img-material-tracking-01@2x

Sledování výroby

  • Správné výrobní podmínky a kvalita, jakož i tok materiálu, jsou sledovány a zajišťovány pomocí identifikace nástrojů na stroji
  • Řízené přidělování materiálu zaručuje vysokou kvalitu výrobků a eliminuje plýtvání
  • Řízení výroby: Jednotlivé kroky výroby jsou automaticky kontrolovány nebo spouštěny
lp-track-and-trace-teaser-img-sledování-výroby-02@2x

Správa skladu

  • Výrobky, podnosy, palety, nosiče obrobků a opakovaně použitelné kontejnery jsou jednoznačně označeny a identifikovány
  • Minimalizace nákladů na skladování a zkrácení dodacích lhůt díky transparentním informacím o všech skladových místech
  • Trasy a polohu zboží a výrobků lze sledovat bez mezer
  • Sledují se procesy vychystávání a expedice
lp-track-and-trace-teaser-img-warehouse-management-03@2x

Vyskladňování a expedice

  • Roboty nebo průmyslová vozidla vybavená technologií RFID automaticky vybírají položky
  • Obsah každé zásilky se kontroluje pomocí digitálního seznamu zásilek
  • Méně stížností kvůli nesprávně naskladněnému nebo nesprávně doručenému zboží
  • Lepší využití logistických jednotek a optimalizované plánování tras díky spolehlivé databázi
lp-track-and-trace-teaser-img-shipping-picking-04@2x

Jak převést objekty na inteligentní objekty

Technologie RFID propojuje fyzické objekty s datovými sadami a IT systémy. Ať už chcete do svého individuálního systémového prostředí propojit jakýkoli druh objektu, my toto propojení zajistíme.

Klíčová technologie pro digitalizaci 
IIoT, průmyslový internet věcí, vyžaduje použití inteligentních průmyslových komponent, které umožňují fyzickým objektům ve výrobní logistice být přítomny na internetu. Ať už se jedná o kontejnery se surovinami, komponenty, meziprodukty nebo hotové výrobky – jsou-li vybaveny RFID štítky, mohou všechny komponenty mezi sebou komunikovat jako chytré objekty v síti. Díky tomu je RFID klíčovou technologií IIoT. 

Získávání informací v příslušném kontextu 
Informace o každém Smart Objectu se získávají prostřednictvím strategicky umístěných snímacích bodů. V závislosti na aplikaci jsou tyto informace předávány přímo do nadřazených systémů, jako je ERP, nebo jsou přenášeny prostřednictvím rozhraní do PLC či do Turck Vilant Middleware. Tímto způsobem systémové řešení společnosti TURCK přenáší data inteligentních objektů na úroveň podnikových aplikací a systémů automatizace výrobních závodů. Relevantní informace pro vaše procesy a rozhodnutí jsou generovány v odpovídajícím kontextu.

Jaké jsou výhody technologie RFID?

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Efektivnější procesy

  • Složité kroky ruční práce a chyby jsou minimalizovány
  • Pohyb zboží je důsledně identifikován a sledován
  • Lze detekovat více štítků najednou
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Zlepšená kontrola kvality

  • Vyloučit chyby při výměně nástrojů nebo při posunu materiálu
  • Plná transparentnost v dodavatelském řetězci díky jasnému přiřazení zboží
  • Ochrana proti neoprávněné manipulaci pomocí individuálního kódování
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Investice s perspektivou do budoucna

  • Kompletní systémové řešení od společnosti TURCK; lze kdykoli rozšířit
  • Veškerá technologie RFID a zpracování dat vycházejí z globálních standardů
  • Kombinace záznamu v pásmech HF a UHF pro komplexní nebo změněné požadavky

Další řešení s využitím RFID sledování

Podívejte se na příklady použití, jak uživatelé těží z využití technologie RFID ve výrobní logistice: praktické a srozumitelné.