Přeskočit na hlavní obsah

Automobilový průmysl

Automatizační řešení pro automobilovou výrobu: spolehlivá, inteligentní, decentralizovaná

Flexibilita je hnací silou moderních výrobních architektur

Jak se vám daří udržet flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vašich procesů navzdory rostoucí rozmanitosti variant a nestabilitě dodavatelských řetězců?

 

S partnerem, který využívá škálovatelná řešení vstupů a výstupů k modulárnímu a do budoucna odolnému zprovoznění vašich závodů. Partnerem, pro kterého „out-of-the-box“ znamená zavedení automatizace i bez rozvaděčů. Partnerem, který hovoří jazykem daného odvětví a je ceněn výrobci automobilů, dodavateli i integrátory po celém světě.

Řešení pro automobilovou výrobu

Seznamte se s výhodami, které řešení společnosti TURCK přinášejí v automobilové výrobě: řešení založená na datech a digitálně propojená pro maximální dostupnost a inteligentní procesy.

Najděte svá řešení

Automatizační řešení a produkty společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost a efektivitu vašich strojů a systémů v celé řadě průmyslových odvětví.

solution-finder-header

Postřehy z oblasti automobilové výroby

Objevte obsah relevantní pro vaše odvětví – od trendů a osvědčených postupů až po efektivní automatizační přístupy a inovativní technologie, díky nimž jsou procesy transparentnější, flexibilnější a bezpečnější.

Technické příběhy

Decentralizované? Samozřejmě.

Zejména bezpečnostní technologie nabízí mnoho výhod, jsou-li navrženy jako decentralizované: testování v režimu offline a dobrá škálovatelnost, abychom jmenovali jen dvě z nich.

Bezpečnost_1
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Rychlé dodací lhůty

Vysokorychlostní datová komunikace, decentralizované zpracování signálů a řízení spolu s identifikací pomocí technologie RFID zajišťují vysoce efektivní tok materiálů.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Maximální dostupnost

Monitorování stavu, prediktivní údržba a spolehlivá senzorová technologie v kombinaci s technologií vstupů a výstupů, řízení a identifikace s krytím IP67 zabraňují neplánovaným odstávkám zařízení.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Sledovatelnost od začátku do konce

Díky systémům pro sledování a dohledávání, od identifikačních štítků až po software, máte neustálý přehled o každém nosiči obrobku, každém výrobku a každé dodávce.

Související články v rubrice „Spotlight“