Bílá kniha: Decentralizovaná automatizace – modulární koncepce závodů
Tato bílá kniha poskytuje přehled o světě decentralizované automatizace a představuje možnosti, které decentralizovaná řešení nabízejí ve strojírenství a logistice.

Díky řešením s krytím IP67 od společnosti TURCK můžete řídit intralogistiku přímo v terénu – a zajistit tak, že váš systém bude připraven na nové vývojové trendy.
Nepružné systémy toku materiálu a logistiky ztěžují rychlé přizpůsobení se proměnlivým výrobním požadavkům v intralogistice a vedou k neefektivním procesům. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí modulárních intralogistických řešení založených na decentralizované automatizaci, technologii RFID pro sledování a dohledatelnost, senzorové technologii a zařízeních IO-Link. Díky využití inteligentních technologií sběrnic a sítě Ethernet jsou dopravníkové linky, skladovací prostory a přepravní systémy flexibilně propojeny a data jsou k dispozici v reálném čase. Modulární architektura umožňuje snadné škálování, rychlou integraci nových segmentů a přizpůsobení stávajících systémů. Tím se zvyšuje transparentnost a kontrolovatelnost toků materiálu a zároveň se zkracují průchodové časy, prostoje a provozní náklady, což výrazně zvyšuje efektivitu, flexibilitu a dostupnost ve výrobě a logistice.
Digitalizace, umělá inteligence a v neposlední řadě i rostoucí elektronický obchod posouvají tempo inovací v oblasti interní logistiky na novou úroveň. Plně automatizované systémy řízení přepravy dopravují materiál autonomním a efektivním způsobem na místo určení – ať už ve výrobě, při vychystávání nebo při výdeji zboží. To umožňují strojní moduly s decentralizovanou řídicí logikou. Ty přesouvají potřebnou inteligenci do bezprostřední blízkosti dopravníkové linky, čímž mimo jiné výrazně zkracují dobu uvedení nových zařízení na trh.
Kompaktní okrajové řadiče společnosti TURCK s krytím IP67 nebo blokové I/O moduly decentralizovaně řídí procesy v logistickém závodě. V případě potřeby mohou tyto autonomní moduly komunikovat s hlavním řídicím systémem nebo jiným řídicím systémem prostřednictvím multiprotokolového ethernetu, a to pomocí protokolů PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.
Stroje/edge kontroléry – složité řídicí úkoly
Decentralizované řízení namísto řízení shora dolů: v inteligentním dopravníkovém systému složeném z samohybných přepravních modulů koordinují řídicí jednotky TBEN-L-PLC Codesys 3 společnosti TURCK celý subsystém – moduly propojené přes Ethernet UDP pracují na principu rojové inteligence. Díky široké škále rozhraní lze toto kompaktní PLC integrovat jako master nebo slave do různých sítí. Jako okrajový řadič dokáže data předběžně zpracovat a cíleně je předávat do nadřazených systémů, jako jsou MES, ERP nebo cloud – to například umožňuje efektivní monitorování stavu na mobilních koncových zařízeních.
Inteligentní I/O modul – autonomní zpracování dílčích funkcí:
Pomocí bezplatného programovacího rozhraní ARGEE mohou uživatelé plně využít potenciál standardních modulů s průmyslovou sběrnicí společnosti TURCK ke zpracování malých až středně velkých řídicích úkolů. Na válečkovém dopravníku pak modul I/O řídí například interakci mezi fotoelektrickým senzorem a pohybem válečků. Tím se zabrání poškození přepravovaného materiálu v důsledku kolizí. V případě potřeby mohou data proudit přímo do systému MES, aniž by procházela nadřazeným PLC, například prostřednictvím Modbus TCP.
Bezpečnostní hybridní modul – nezávislé řízení bezpečnosti
I bezpečnostní funkce lze řídit pomocí bezpečnostních I/O modulů v bezprostřední blízkosti nebezpečné zóny. Decentralizované zpracování signálů umožňuje zkrátit doby cyklu – a tím dosáhnout potenciálně vyšší rychlosti dopravy. Kromě toho zůstávají bezpečnostní funkce v neohrožených částech zařízení zachovány i v případě, že dojde k neplánované události, jako je například přetržení kabelu. Uživatelé konfigurují bezpečnostní funkce bezpečnostních I/O modulů pomocí univerzálního nástroje TURCK Safety Configurator.




Tato bílá kniha poskytuje přehled o světě decentralizované automatizace a představuje možnosti, které decentralizovaná řešení nabízejí ve strojírenství a logistice.

Udělejte si vlastní představu o úspěšně realizovaných intralogistických řešeních a přesvědčte se sami o výhodách modulární systémové koncepce.