Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Bezpečné procesy ve výrobě a logistice

Technologie UHF RFID zvyšuje efektivitu: vyzkoušejte si všestranná identifikační řešení od společnosti TURCK.

RFID

Rychlé čtení

Nedostatek transparentnosti a manuální procesy ve výrobní logistice vedou ke ztrátám času, nesprávným záznamům, zvýšeným nákladům a zbytečné spotřebě zdrojů. Společnost TURCK řeší tento problém pomocí řešení pro sledování a dohledatelnost založených na technologii RFID, která automaticky zaznamenávají a digitálně dokumentují toky materiálu v rámci celého hodnotového řetězce. Díky kombinaci technologie RFID, průmyslových senzorů, zařízení IO-Link a síťové automatizace jsou údaje o pohybu k dispozici v reálném čase a jsou integrovány do nadřazených IT a IIoT systémů. To umožňuje plynulé sledování a optimalizaci skladových zásob, přepravy a výrobních kroků, snižuje počet chyb a zrychluje procesy – čímž se snižují náklady, zvyšuje se efektivita a umožňuje se udržitelnější výrobní logistika.

Digitalizujte tok zboží pomocí systémů RFID

Od příjmu zboží přes výrobu až po distribuci k prodejcům umožňují systémy RFID automatickou identifikaci a lokalizaci zboží. K spolehlivé detekci tagů využijte univerzální čtecí/zapisovací hlavu Q300 UHF od společnosti TURCK s integrovanými vstupy a výstupy a napájením přes Ethernet (PoE). Připojení externích antén rozšiřuje možnosti použití: od vysokorychlostní identifikace přes hromadné čtení a bránové systémy až po přesnou detekci na úrovni jednotlivých položek.
 

 

Konzistentní identifikace výrobních palet

Vozidla musí být sledována po celou dobu výrobního procesu: od výroby karoserie a lakování až po finální montáž. Společnost TURCK k tomuto účelu nabízí speciální vysokoteplotní nosiče dat, které odolávají lakovacím procesům při teplotách až 230 °C. Systémy UHF zajišťují jejich spolehlivou identifikaci.

Detekce komponentů pomocí externích antén pro blízké pole s přesným určováním polohy

Pokud je třeba identifikovat jednotlivé komponenty nebo výrobky, běžné čtecí a zapisovací hlavy UHF RFID „zaznamenají“ příliš mnoho štítků. Tyto irelevantní nosiče dat by proto bylo nutné vytřídit pomocí složitých filtrů nebo algoritmů. Přečtěte si, jak zařízení Q300 tento úkol řeší efektivněji pomocí externích antén pro blízké pole.

lp-rfid-teaser-img-02

Multiplexní provoz s externími anténami

Čtecí a zapisovací hlava Q300 UHF RFID od společnosti TURCK umožňuje rychlou a spolehlivou detekci zboží u bran díky multiplexnímu provozu připojených antén. Podívejte se, jak čtečka „za chodu“ snímá více nosičů dat i při vysokých rychlostech – bez ohledu na jejich polohu, stav a vzdálenost.

lp-rfid-teaser-img-03
Webinar

Webinář: Rychlejší uvedení do provozu díky řetězovému propojení RFID a systému TAS

Jak lze projekty využívající vysokofrekvenční RFID realizovat rychle a nákladově efektivně? Jak může software pomoci při hledání správných parametrů a nastavení pro danou aplikaci? Thorsten Enthöfer, produktový manažer pro vysokofrekvenční RFID systémy, odpovídá na tyto a další otázky v tomto záznamu našeho živého webináře s názvem „Rychlejší uvedení do provozu díky řetězovému zapojení RFID a systému TAS“.

V tomto 30minutovém webináři se dozvíte:

  • Jaké analytické nástroje nabízejí aplikace RFID v systému TAS?
  • Proč je uvedení do provozu díky automatickému přiřazování adres hračkou
  • Jak snadno vyměnit poškozená zařízení RFID v režimu „plug-and-play“
  • Proč nemusíte mít po ruce náhradní zařízení pro všechny adresy
Upoutávka na webinář společnosti Turck – maketa obrazovky notebooku – Thorsten Enthöfer

Řešení RFID společnosti TURCK ve videu

Podívejte se, jak integrovaný systém RFID sleduje tok materiálů od skladových zásob až po výdej zboží.

E-kniha „RFID – transparentnost a efektivita v intralogistice a výrobě“

Chcete zvýšit transparentnost toku materiálu, sledovat skladové zásoby v reálném čase a minimalizovat chyby v logistických a výrobních procesech? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak vám technologie RFID v pásmech HF a UHF mohou pomoci digitalizovat dodavatelské řetězce, automatizovat procesy a trvale zvyšovat provozní efektivitu.

Objevte:

  • Jak technologie RFID zajišťuje transparentnost, sledovatelnost a bezchybný tok materiálu
  • Která řešení RFID jsou vhodná pro dopravníkové systémy, sklady, vysokozdvižné vozíky a výrobu?
  • Jak lze data z RFID hladce integrovat do systémů PLC, ERP, IIoT a cloudových systémů
  • Jaké příklady z praxe a osvědčené postupy dokládají potenciál technologie RFID v logistice a ve výrobě?
Turck – e-kniha – RFID – iPad Mini – en – žlutá