Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Efektivní tok dat: úzká spolupráce s cloudem

Využijte výhody digitální tvorby hodnot mezi výrobní halou a cloudem – díky komplexní architektuře IIoT od společnosti TURCK z jedné ruky

IIoT

Rychlé čtení

Nedostatečná dostupnost dat v celém řetězci mezi terénní úrovní, řídicím systémem a cloudem ztěžuje průmyslovým podnikům efektivní analýzu a optimalizaci stavu strojů, výrobních procesů a provozních dat. Společnost TURCK řeší tento problém pomocí architektury „senzor–cloud“, která plynule propojuje senzory, zařízení IO-Link, okrajové řadiče a cloudové platformy. Procesní a stavová data jsou přímo zaznamenávána, předzpracovávána a integrována do systémů IT a IIoT prostřednictvím rozhraní podporujících více protokolů. Otevřené standardy a škálovatelné brány umožňují rychlou implementaci ve stávajících i nových zařízeních. To umožňuje využití aplikací založených na datech, jako je monitorování stavu, prediktivní údržba a analýza spotřeby energie, které zvyšují transparentnost, snižují prostoje a trvale zlepšují efektivitu a flexibilitu ve výrobním a zpracovatelském průmyslu.

IIoT propojuje světy: plynulá datová komunikace mezi senzorem a cloudem

Digitalizace proniká do stále více průmyslových odvětví. Technologie jako IO-Link, RFID a Ethernet mnohonásobně zvyšují objem dat pocházejících ze strojního prostředí; cloudové služby umožňují mobilní přístup po celém světě. Jak ale z internetu věcí získat relevantní informace – aniž by došlo k přetížení sítí nebo k odhalení chráněného obsahu? Odpověď společnosti TURCK: pomocí síťových senzorů, efektivních okrajových řídicích jednotek a jednoduchých cloudových řešení – zkrátka pomocí decentralizované automatizace.

 

Decentralizované předzpracování pomocí filtrování přeměňuje velká data na inteligentní data. To vám umožňuje bezpečně využívat parametry, procesní hodnoty nebo stavové zprávy pro vaši aplikaci, například pro monitorování stavu. Propojení senzorů s nadřazenými IT systémy, jako jsou cloudová řešení, však otevírá ještě více možností. Například obousměrná komunikace umožňuje vzdálený přístup k zařízením a částem závodu, což se vyplatí při globálním nasazení služeb. Vysoká dostupnost dat navíc připravuje půdu pro zcela nové procesy ve výrobě, logistice a řízení dodavatelského řetězce.

Seznamte se s architekturou IIoT společnosti TURCK připravenou na budoucnost – od odolných senzorů, výkonných vstupně-výstupních zařízení a okrajových řadičů až po cloudové aplikace na míru.

Rozjeďte to: využijte dostupné výhody

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Efektivní přenos dat

  • Decentralizované předzpracování dat přímo na místě v okrajových zařízeních umožňuje rychlé reakce na události bez zpoždění
  • Technologie multiprotokolového ethernetu a okrajových řadičů snižuje nároky na hardware a síťovou kapacitu
  • Zaměření se na relevantní data zvyšuje transparentnost v systémech vyšší úrovně
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Systém připravený na budoucnost

  • Otevřená systémová architektura umožňuje modulární výstavbu a integraci zařízení a cloudových služeb třetích stran
  • Údaje z monitorování stavu tvoří základ pro prediktivní údržbu a zajišťují dlouhodobou vysokou dostupnost
  • Díky integrovanému síťovému propojení je možný přístup ke strojům a řídicím systémům až na úroveň jednotlivých zařízení 
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Vysoká úroveň ochrany před kyberkriminalitou

  • Edge computing snižuje objem dat přenášených do cloudu a zajišťuje, že citlivá data zůstávají v síti OT
  • Protokol Kolibri zajišťuje šifrovanou a efektivní komunikaci s cloudem
  • Integrované firewally a bezpečnostní funkce chrání před neoprávněnými zásahy
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Globální komplexní řešení

  • Kompletní řešení z jedné ruky: od senzorů, připojení, vstupně-výstupní a síťové technologie až po okrajové řídicí jednotky a cloudový systém
  • Spolupráce pouze s jednou kompetentní kontaktní osobou šetří čas a zajišťuje kompatibilitu zařízení
  • Mezinárodní výrobní a distribuční síť zajišťuje celosvětovou podporu a služby přímo na místě

Ve videu: Přenos dat ze senzoru do cloudu – a zpět

Sledujte nepřetržitý komunikační tok mezi úrovní strojů a IT. Podívejte se, kde řídicí jednotky TURCK na okraji sítě zajišťují efektivní datovou komunikaci díky inteligentnímu předzpracování dat.

Chytří dodavatelé dat s pokročilými funkcemi

Senzory detekují kapaliny, měří dráhy a vzdálenosti a rozpoznávají širokou škálu objektů. Stručně řečeno, generují cenná data, která lze nyní využít v strojních procesech. Využijte výhod rozšířených funkcí zařízení pro monitorování stavu veličin, jako jsou vibrace nebo teplota, pomocí jediného senzoru. Monitor rozvaděče IM18 od společnosti TURCK je vybaven třemi senzory a naměřené hodnoty přenáší do IT prostředí prostřednictvím sítě Ethernet.

Díky technologii IO-Link se senzory stávají komunikujícími uzly systému. Díky digitální komunikaci získávají uživatelé nejen lepší informace ze senzorů a akčních členů, ale mohou je také snadněji zpřístupnit aplikacím v systémech MES, ERP a cloudových systémech. Vyčítání dat z interních pamětí, zaznamenávání stavů, provádění diagnostiky a identifikace a lokalizace komponent – to vše jsou úkoly, které lze pomocí IO-Link snadno vyřešit.